Schnellspanner vertikal mit sicherheitsverrieg. / fuß waagrecht / edelstahl (05908)

Schnellspanner vertikal mit sicherheitsverrieg. / fuß waagrecht / edelstahl (05908)
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Optimale Stabilität durch konischen Spannarm mit U-Profil

· Schlanke Bauform – ideal für beengte Platzverhältnisse

· Innenliegende Stabverriegelung mit automatischer Sicherung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05908-106102
05908-108102
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Haltekraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
M=Andruckspindel L H B L1 A B1 B2 B3 B6 A1 A3 D A2 C Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag Öffnungswinkel Griff Position 1 Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag Öffnungswinkel Haltearm Position 1 Öffnungswinkel Griff Position 2 Öffnungswinkel Haltearm Position 2 Gewicht in kg (ERP)
(kg)

92.57 €

1 4 Arbeitstage 160135016509201050M6x3586.51632753143817.512.553.429125.5724.983°46°152°56°56°83°0.3310

110.61 €

1 4 Arbeitstage 190200028009401350M8x45107191.43262214520.615.651.139196.8932.786°26°158°13°61°93°0.4322

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper blank Material Komponente Polyamid
Farbe Komponente grün Ausführung 2 Fuß waagrecht Lochbild 3
Ausführung 1 mit Sicherheitsverriegelung Benennung Schnellspanner Grifftyp Schnellspanner vertikal
Produkttyp verstellbare Andruckspindel B5 2.5 RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support