Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05908-006102 |
05908-008102 |
05908-010102 |
05908-012102 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft FH (N) | Haltekraft F1 (N) | Haltekraft F2 (N) | Spannkraft F3 (N) | Spannkraft F4 (N) | Lochbild | M=Andruckspindel | L | H | B | L1 | A | B1 | B2 | B3 | B5 | B4 | B6 | A1 | A3 | D | A2 | C | Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag | Öffnungswinkel Griff Position 1 | Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag | Öffnungswinkel Haltearm Position 1 | Öffnungswinkel Griff Position 2 | Öffnungswinkel Haltearm Position 2 | Gewicht in kg (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 1350 | 1650 | 920 | 1050 | 3 | M6x35 | 86.5 | 163 | 27 | 53 | 14 | 38 | 17.5 | 12.5 | 2.5 | - | 53.4 | 29 | 12 | 5.5 | 7 | 24.9 | 83° | 46° | 152° | 56° | 56° | 83° | 0.3360 | ||
58.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 190 | 2000 | 2800 | 940 | 1350 | 3 | M8x45 | 107 | 191.4 | 32 | 62 | 21 | 45 | 20.6 | 15.6 | 2.5 | - | 51.1 | 39 | 19 | 6.8 | 9 | 32.7 | 86° | 26° | 158° | 13° | 61° | 93° | 0.4353 | ||
80.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 2500 | 4500 | 1500 | 2800 | 4 | M10x55 | 153 | 230.5 | 45 | 95 | 32 | 64 | 25.5 | 18.5 | 3.5 | 38 | 56.5 | 50 | 27 | 9 | 8 | 38.7 | 91° | 19° | 176° | 6° | 59° | 97° | 0.8758 | ||
83.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 280 | 3000 | 5500 | 1400 | 2800 | 5 | M12x70 | 173.5 | 249.1 | 45 | 113.5 | 32 | 63 | 28 | 21 | 3.5 | - | 56.5 | 53 | - | 8.8 | 10.5 | 46.7 | 91° | 24° | 164° | 11° | 60° | 88° | 1.0550 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | nitrocarburiert und oxidiert | Material Komponente | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Komponente | grün | Ausführung 2 | Fuß waagrecht | Ausführung 1 | mit Sicherheitsverriegelung |
Benennung | Schnellspanner | Grifftyp Schnellspanner | vertikal | Produkttyp | verstellbare Andruckspindel |
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handkraft FH(N)
Haltekraft F1(N)
Haltekraft F2(N)
Spannkraft F3(N)
Spannkraft F4(N)
Lochbild
M=Andruckspindel
L
H
B
L1
A
B1
B2
B3
B5
B4
B6
A1
A3
D
A2
C
Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag
Öffnungswinkel Griff Position 1
Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag
Öffnungswinkel Haltearm Position 1
Öffnungswinkel Griff Position 2
Öffnungswinkel Haltearm Position 2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften