Schnellspanner vertikal standard / fuß waagrecht / edelstahl (05908)

Schnellspanner vertikal standard / fuß waagrecht / edelstahl (05908)
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Optimale Stabilität durch konischen Spannarm mit U-Profil

· Schlanke Bauform – ideal für beengte Platzverhältnisse

· Ergonomischer und bedienerfreundlicher Griff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05908-105002
05908-106002
05908-108002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Handkraft FH
(N)
Haltekraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
Spannkraft F3
(N)
Spannkraft F4
(N)
Lochbild M=Andruckspindel L H B L1 A B1 B2 B3 B5 B4 B6 A1 A3 D A2 C Öffnungswinkel Griff ohne Anschlag Öffnungswinkel Griff Position 1 Öffnungswinkel Haltearm ohne Anschlag Öffnungswinkel Haltearm Position 1 Öffnungswinkel Griff Position 2 Öffnungswinkel Haltearm Position 2 Gewicht in kg (ERP)
(kg)

34.16 €

1 4 Arbeitstage 10075010506207502M5x2565.6107.42435163313.29.222222.525144.54.51883°64°147°100°--0.0982

50.73 €

1 4 Arbeitstage 1601350165092010503M6x3586.5156.32753143817.512.52.5-43.529125.5724.983°46°152°56°56°83°0.3065

70.90 €

1 4 Arbeitstage 1902000280094013503M8x45107184.23262214520.615.62.5-41.539196.8932.786°26°158°13°61°93°0.4060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Oberfläche Grundkörper blank Material Komponente Polyamid
Farbe Komponente grün Ausführung 2 Fuß waagrecht Ausführung 1 Standard
Benennung Schnellspanner Grifftyp Schnellspanner vertikal Produkttyp verstellbare Andruckspindel
RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support