Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05420-02 |
05420-04 |
05420-06 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L | H | R2 | H1 | R1 | L3 | L4 | S | S1 | L2 | H2 | F (kN) | α | L1 | D2 | S3 | S2 | R | β | Gewicht in kg (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 84 | 13.5 | 38.5 | 10 | 29 | 1.5 | 10 | 32 | 29 | 20 | 7 | 134 | 26.5 | 8.2 | 10 | 41 | 10 | 205° | 0.7106 | ||
198.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 100 | 19 | 54 | 13 | 38 | 13 | 12 | 38 | 36 | 28 | 12 | 134 | 38 | 9.5 | 12 | 48 | 11 | 203° | 1.3000 | ||
265.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 129 | 22 | 69 | 17 | 51 | 10 | 16 | 50 | 44 | 33 | 24 | 132 | 51 | 12.6 | 16 | 62 | 15 | 200° | 2.8570 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Ausführung 2 | schwere Ausführung | Benennung | Schnellspanner |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L
H
R2
H1
R1
L3
L4
S
S1
L2
H2
F(kN)
α
L1
D2
S3
S2
R
β
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften