Schnellspanner variabel vertikal / stahl / fuß waagrecht (05302)

Schnellspanner variabel vertikal / stahl / fuß waagrecht (05302)
· Automatisches Anpassen an die Werkstückhöhe ohne Verstellung der Druckschraube

· Regulierbare Spannkraft

· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05302-035
05302-040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lochbild L H H3 L3 D1 H4 B H2 F
(kN)
L1 A L5 L6 B1 B2 B3 max. Spannhöhe B5 B4 B6 A1 A3 D A2 H6 Gewicht in kg (ERP)
(kg)

40.35 €

1 4 Arbeitstage 293.71291030194227411.151.325.760123481063528322442.412.75.532.41000.2189

43.03 €

1 4 Arbeitstage 11161601440256033622.56325.4761546013.258.25404048305325.46.5381260.4270

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Ausführung 2 Fuß waagrecht Ausführung 1 vertikal
Benennung Schnellspanner variabel RoHS ja

Technischer Support