Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05140-01
Material Grundkörper | Edelstahl | Oberfläche Grundkörper | blank | Material Komponente | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | ölbeständig | M=Andruckspindel | M3.5X20 | L | 66.5 |
H3 | 25 | H1 | 12.5 | L3 | 20 |
D1 | 4 | H4 | 6.5 | L4 | 5 |
S1 | 1.2 | B | 12 | L2 | 22 |
H2 | 4.5 | Ausführung 1 | Mini | Benennung | Schnellspanner |
A | 10 | L5 | 12 | F= Spannkraft(N) | 250 |
B1 | 13 | H min. | 44 | H max. | 45 |
B2 | 9 | B3 | 3.5 | RoHS | ja |
PL Edelstahl | ja | Gewicht in kg (ERP)(kg) | 0.0222 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner mini / edelstahl (05140), die Teilenummer ist 05140-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05140-01.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften