Schnellspanner vertikal / fuß abgewinkelt / stahl verzinkt / mit andruckspindel (05060)

Schnellspanner vertikal / fuß abgewinkelt / stahl verzinkt / mit andruckspindel (05060)
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05060-05
05060-06
05060-08
05060-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
M=Andruckspindel A max. L1 max. A min. L H R2 L1 min. H3 H1 R1 L3 D1 H4 L4 S S1 Kunststoffgriffe B L2 H2 F
(kN)
L5 L6 Gewicht in kg (ERP)
(kg)

19.00 €

1 4 Arbeitstage M5x351626144.510967332356.5264.510510.5205200-10022329.50.8308.50.1138

22.41 €

1 4 Arbeitstage M6x501431125.5131218442970.5325.511913.5305200-105273811.513811.50.2488

25.53 €

1 4 Arbeitstage M8x5021401971615112513586396.514916305200-1153245142.345130.3754

33.92 €

1 4 Arbeitstage M10x702859.52682017718.555.539110438.5187.5183.505200-1203856183.550150.6225

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Ausführung 2 mit Andruckspindel
Ausführung 1 mit abgewinkeltem Fuß Benennung Schnellspanner Grifftyp Schnellspanner vertikal

Technischer Support