Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05040-081 |
05040-101 |
05040-121 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | M=Andruckspindel | A max. | A min. | L | H | R2 | H3 | H1 | R1 | L3 | D1 | H4 | L4 | S | Kunststoffgriffe | H2 | F (kN) | L1 | D2 | J | S2 | Gewicht in kg (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 21 | 19 | 7 | 26.5 | 143 | 52.5 | 45.5 | 103 | 39 | 7 | 12 | 9 | 6 | 05200-115 | 14 | 2.2 | 75 | 8.5 | 6.5 | 23 | 0.2903 | ||
49.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 28 | 26 | 8 | 33 | 177 | 61 | 52 | 125 | 43 | 8.5 | 16 | 7.5 | 7 | 05200-120 | 18 | 3.4 | 92 | 10.5 | 9 | 26 | 0.5108 | ||
50.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 32 | 32 | 10 | 41 | 215 | 72 | 61 | 159 | 50 | 8.5 | 19 | 9 | 8 | 05200-135 | 22 | 4.5 | 122 | 12.5 | 11.5 | 30 | 0.8163 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Ausführung 2 | ohne Andruckspindel |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Fuß senkrecht | Benennung | Schnellspanner | Grifftyp Schnellspanner | vertikal |
Produkttyp | mit vollem Spannarm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
M=Andruckspindel
A max.
A min.
L
H
R2
H3
H1
R1
L3
D1
H4
L4
S
Kunststoffgriffe
H2
F(kN)
L1
D2
J
S2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften