Schnellspanner vertikal / fuß senkrecht / stahl verzinkt / mit andruckspindel (05040)

Schnellspanner vertikal / fuß senkrecht / stahl verzinkt / mit andruckspindel (05040)
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05040-05
05040-06
05040-08
05040-10
05040-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
M=Andruckspindel A max. L1 max. A min. L H R2 L1 min. H3 H1 R1 L3 D1 H4 L4 S S1 Kunststoffgriffe H2 F
(kN)
J S2 Gewicht in kg (ERP)
(kg)

18.66 €

1 4 Arbeitstage M5x351635144.5189616363156.5264.510510.5405200-1009.50.85160.1001

20.96 €

1 4 Arbeitstage M6x501446125.52112123433770.5325.511913.5605200-10511.515.5230.2093

24.08 €

1 4 Arbeitstage M8x50215519726.51432752.545.586396.514916605200-115142.36.5230.3209

34.35 €

1 4 Arbeitstage M10x70287426833177336152110438.5187.518705200-120183.59260.5557

44.79 €

1 4 Arbeitstage M12x8032100321041215457261140508.521923805200-135224.611.5300.9500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Ausführung 2 mit Andruckspindel
Ausführung 1 Fuß senkrecht Benennung Schnellspanner Grifftyp Schnellspanner vertikal

Technischer Support