Schnellspanner vertikal / fuß waagrecht / große ausführung / stahl verzinkt / mit andruckspindel (05020)

Schnellspanner vertikal / fuß waagrecht / große ausführung / stahl verzinkt / mit andruckspindel (05020)
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05020-14
05020-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
M=Andruckspindel L1 max. L H R2 L1 min. H3 H1 R1 L3 D1 H4 L4 S S1 Kunststoffgriffe B L2 H2 F
(kN)
S3 A Gewicht in kg (ERP)
(kg)

59.23 €

1 4 Arbeitstage M14x901651035230507562.5225608.5211025405200-1355273254.634401.3100

93.56 €

1 4 Arbeitstage M16x1402151558305551161013009012.5272030505200-1407010030644503.1350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Ausführung 2 mit Andruckspindel
Ausführung 1 Fuß waagrecht Benennung Schnellspanner Grifftyp Schnellspanner vertikal
Produkttyp große Ausführung

Technischer Support