Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05020-081 |
05020-101 |
05020-121 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | M=Andruckspindel | A max. | A min. | L | H | R2 | H3 | H1 | R1 | L3 | D1 | H4 | L4 | S | S1 | Kunststoffgriffe | B | L2 | H2 | F (kN) | L1 | D2 | Gewicht in kg (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8 | 21 | 19 | 7 | 16 | 143 | 42 | 35 | 103 | 39 | 6.5 | 12 | 9 | 6 | 3 | 05200-115 | 32 | 45 | 14 | 2.2 | 75 | 8.5 | 0.2830 | ||
40.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10 | 28 | 26 | 8 | 20 | 177 | 48 | 39 | 125 | 43 | 8.5 | 16 | 7.5 | 7 | 3.5 | 05200-120 | 38 | 56 | 18 | 3.4 | 92 | 10.5 | 0.4872 | ||
42.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12 | 32 | 32 | 10 | 25 | 215 | 56 | 45 | 159 | 50 | 8.5 | 19 | 9 | 8 | 4 | 05200-135 | 45 | 68 | 22 | 4.5 | 122 | 12.5 | 0.8241 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Ausführung 2 | ohne Andruckspindel |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Fuß waagrecht | Benennung | Schnellspanner | Grifftyp Schnellspanner | vertikal |
Produkttyp | mit vollem Spannarm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
M=Andruckspindel
A max.
A min.
L
H
R2
H3
H1
R1
L3
D1
H4
L4
S
S1
Kunststoffgriffe
B
L2
H2
F(kN)
L1
D2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften