Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05020-05 |
05020-06 |
05020-08 |
05020-10 |
05020-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | M=Andruckspindel | A max. | L1 max. | A min. | L | H | R2 | L1 min. | H3 | H1 | R1 | L3 | D1 | H4 | L4 | S | S1 | Kunststoffgriffe | B | L2 | H2 | F (kN) | α | Gewicht in kg (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | M5x35 | 16 | 35 | 14 | 4.5 | 10 | 96 | 16 | 28 | 23 | 56.5 | 26 | 4.5 | 10 | 5 | 10.5 | 2 | 05200-100 | 22 | 32 | 9.5 | 0.8 | 108 | 0.1007 | ||
18.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | M6x50 | 14 | 46 | 12 | 5.5 | 13 | 121 | 23 | 35 | 29 | 70.5 | 32 | 5.5 | 11 | 9 | 13.5 | 3 | 05200-105 | 27 | 38 | 11.5 | 1 | 108 | 0.2176 | ||
21.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | M8x50 | 21 | 55 | 19 | 7 | 16 | 143 | 27 | 42 | 35 | 86 | 39 | 6.5 | 14 | 9 | 16 | 3 | 05200-115 | 32 | 45 | 14 | 2.3 | 108 | 0.3342 | ||
29.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | M10x70 | 28 | 74 | 26 | 8 | 20 | 177 | 33 | 48 | 39 | 110 | 43 | 8.5 | 18 | 7.5 | 18 | 3.5 | 05200-120 | 38 | 56 | 18 | 3.5 | 108 | 0.5674 | ||
42.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | M12x80 | 32 | 100 | 32 | 10 | 25 | 215 | 45 | 56 | 45 | 140 | 50 | 8.5 | 21 | 9 | 23 | 4 | 05200-135 | 45 | 68 | 22 | 4 | 90 | 0.9543 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | verzinkt | Ausführung 2 | mit Andruckspindel |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Fuß waagrecht | Benennung | Schnellspanner | Grifftyp Schnellspanner | vertikal |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
M=Andruckspindel
A max.
L1 max.
A min.
L
H
R2
L1 min.
H3
H1
R1
L3
D1
H4
L4
S
S1
Kunststoffgriffe
B
L2
H2
F(kN)
α
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften