Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04400-324000 |
04400-324001 |
04400-405000 |
04400-405001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handkraft (N) | Ausführung 1 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (kN) | H (mm) | L (mm) | M (mm) | Haltekraft (N) | Spannkraft (N) | Empfohlene Toleranz für Werkstückstärke | P (mm) | N (mm) | K (mm) | G (mm) | J (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150** | Ohne griff | 32 | 40 | 13.5 | 18 | 24.5 | M4x8 | 90° | - | 5 | 2000 | 900 | ±0.3* | 10 | 8 | 1.5 | M5 | - | 0.2179 | ||
321.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 150** | Mit griff | 32 | 40 | 13.5 | 18 | 24.5 | M4x8 | 90° | 20 | 5 | 2000 | 900 | ±0.3* | 10 | 8 | 1.5 | M5 | 76.5 | 0.2418 | ||
336.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200** | Ohne griff | 40 | 50 | 18 | 25 | 30.7 | M6x9 | 110° | - | 8 | 5500 | 2500 | ±0.5* | 13 | 12 | 2 | M6 | - | 0.4168 | ||
358.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200** | Mit griff | 40 | 50 | 18 | 25 | 30.7 | M6x9 | 110° | 25 | 8 | 5500 | 2500 | ±0.5* | 13 | 12 | 2 | M6 | 111.5 | 0.4684 |
Loading...
Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) | bis zu 1399 | Grundwerkstoff | Stahl | Material Grundkörper | Werkzeugstahl |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Vergütungsstahl | Benennung | Zugspanner | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handkraft(N)
Ausführung 1
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(kN)
H(mm)
L(mm)
M(mm)
Haltekraft(N)
Spannkraft(N)
Empfohlene Toleranz für Werkstückstärke
P(mm)
N(mm)
K(mm)
G(mm)
J(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften