Zugspanner (Heavy) (04400)

Zugspanner (Heavy) (04400)
· Gleichzeitiges Spannen und Positionieren von Werkstücken

· Betätigung von Hand

· Auch als Nullpunktspannsystem einsetzbar

· Für höhere Spannkräfte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04400-506501
04400-638001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(kN)
H
(mm)
L
(mm)
Haltekraft
(N)
Spannkraft
(N)
Empfohlene Toleranz für Werkstückstärke K
(mm)
G
(mm)
J
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

535.44 €

1 4 Arbeitstage 5065281236M8x14216080006000±0.5*4026101.1130

609.96 €

1 4 Arbeitstage 6380341645M10x182.5180140008000±0.8*5028122.0300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) bis zu 1399 Handkraft(N) 600** Grundwerkstoff Stahl
Material Grundkörper Vergütungsstahl Material Komponente Duroplast Benennung Zugspanner
RoHS Ja

Technischer Support