Schnellspanner vergütungsstahl / mit schubstange (05170)

Schnellspanner vergütungsstahl / mit schubstange (05170)
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

· Einsatz sowohl auf Druck als auch auf Zug

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05170-010
05170-012
05170-016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H L D1 L7 H1 L3 L6 L4 Kunststoffgriffe D2 L8 L2 L1 L5 H2 F
(kN)
M=Andruckspindel S1 Hub S Gewicht in kg (ERP)
(kg)

42.77 €

1 4 Arbeitstage 10126101820341301305200-205M16x1.520425215201M6x306260.1933

50.89 €

1 4 Arbeitstage 13932123025501702005200-120M20x1.530607518281.5M8x408400.4399

71.80 €

1 4 Arbeitstage 15540166032782133505200-135M27x1.5359210520443.5M10x508700.9460

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Material Komponente Stahl Ausführung 2 mit Schubstange
Benennung Schnellspanner RoHS ja

Technischer Support