Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05305-035
Material Grundkörper | Stahl | Ausführung 2 | mit Schubstange | H | 46 |
---|---|---|---|---|---|
B | 33 | D | 6.5 | A | 25.4 |
Benennung | Schnellspanner variabel | L | 233 | D1 | 23 |
H1 | 27 | L4 | 73 | D2 | 12 |
L2 | 154 | H2 | 155 | F(kN) | 2.5 |
A1 | 53 | max. Spannhöhe | 35 | B4 | 48 |
A2 | 38 | B5 | 38 | A3 | 25.4 |
B1 | 60 | H5 | 25 | B6 | 32 |
RoHS | ja | Gewicht in kg (ERP)(kg) | 0.4528 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner variabel stahl / mit schubstange (05305), die Teilenummer ist 05305-035.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05305-035.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften