Schubstangenspanner schwere ausführung / stahl phosphatiert (05840)

Schubstangenspanner schwere ausführung / stahl phosphatiert (05840)
· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schweißtechnik, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Arretieren in geschlossener sowie geöffneter Position

· Einsatz sowohl auf Druck als auch auf Zug

· Hubbegrenzung als Sicherheitsfunktion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05840-06001
05840-12001
05840-25001
05840-50001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lochbild Handkraft FH
(N)
Spannkraft F1
(N)
Haltekraft F2
(N)
H B D M A L D1 L2 L1 Hub S A1 A2 A3 B1 C1 C2 R Gewicht in kg (ERP)
(kg)

55.86 €

1 4 Arbeitstage 21403000600063465.5M889127143038322536.5-33.42312950.5044

89.05 €

1 4 Arbeitstage 115050001200088618.5M1013318820405550835414132181431.4480

145.78 €

1 4 Arbeitstage 11705000250001088210.3M121973002560103751145455441222003.7700

216.91 €

1 4 Arbeitstage 12007000500001278510.3M1625439030601361001070705750282456.3750

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper phosphatiert Material Komponente Kunststoff
Farbe Komponente grün Öffnungswinkel Griff 185° Griff Griff fest
Ausführung 1 schwere Ausführung Benennung Schubstangenspanner RoHS ja

Technischer Support