Schwenkspanner pneumatisch / form A / aluminium (05610)

Schwenkspanner pneumatisch / form A / aluminium (05610)
· Automatisierbar

· Universelle Befestigungsmöglichkeiten

· Magnetkolben für Endlagenabfrage

· Rechts- und linksschwenkend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05610-1121
05610-1161
05610-2121
05610-2161
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite Größe T A A2 A1 F1
(N)
L=Länge A5 Ausführung 2 Gewicht in kg (ERP)
(kg)

353.87 €

1 4 Arbeitstage 2412535100304020rechtsschwenkend0.1965

363.86 €

1 4 Arbeitstage 28164.54111-2604221rechtsschwenkend0.2460

353.87 €

1 4 Arbeitstage 2412535100304020linksschwenkend0.1850

363.86 €

1 4 Arbeitstage 28164.54111-2604221linksschwenkend0.2390

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D4 M5 D5 4.3 Farbe Grundkörper schwarz
Ausführung 1 pneumatisch Material Grundkörper Aluminium Benennung Schwenkspanner
H1 105 H6 21 D1 M5
D2 4.3 D3 M5 H2 70
H3 11 H4 51 H5 26
D 8 Form A Material Komponente Edelstahl
Hub S 16 H=Höhe 76 Oberfläche Grundkörper eloxiert
S1 7 S2 9 A3 31
T1 15 RoHS ja

Technischer Support