Schwenkspanner pneumatisch / form A / aluminium (05626)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05626-11210
05626-11220
05626-11610
05626-11620
05626-21210
05626-21220
05626-21610
05626-21620
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 2 A
(mm)
D min.
(mm)
D max.
(mm)
D1
(mm)
D3=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
B1 max.
(mm)
B1 min.
(mm)
F1
(N)
Größe L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Hub S
(mm)
S2
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

335.33 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend2011.4211.56M03x0.510077.812514.94.859122515.517.5100.0790

342.46 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend2011.4211.56M03x0.513097.812704.94.859122515.527.5200.0960

335.33 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend2514.4214.58M05x0.810077.812516.96.810616292017.5100.1080

342.46 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend2514.4214.58M05x0.813097.812706.96.810616292027.5200.1300

335.33 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend2011.4211.56M03x0.510077.812514.94.859122515.517.5100.0790

342.46 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend2011.4211.56M03x0.513097.812704.94.859122515.527.5200.0960

335.33 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend2514.4214.58M05x0.810077.811326.96.810616292017.5100.1080

342.46 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend2514.4214.58M05x0.813097.811426.96.810616292027.5200.1300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Stahl Form A
Benennung Schwenkspanner Ausführung 1 Pneumatisch Farbe Grundkörper Silber
D2(mm) M5 H4(mm) 2 H5(mm) 2.5
H6(mm) 3 B=Breite(mm) 5 B2(mm) 4.5
B3(mm) 7.5 L2(mm) 8 S1(mm) 7.5
Oberfläche Komponente Hartverchromt RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support