Schwenkspanner pneumatisch / form B / aluminium (05610)

Schwenkspanner pneumatisch / form B / aluminium (05610)
· Automatisierbar

· Universelle Befestigungsmöglichkeiten

· Magnetkolben für Endlagenabfrage

· Rechts- und linksschwenkend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05610-1201
05610-2201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 2 Gewicht (ERP)
(kg)

368.14 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend0.2645

368.14 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend0.4000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Edelstahl Form B
Benennung Schwenkspanner Ausführung 1 Pneumatisch Farbe Grundkörper Schwarz
D(mm) 12 A(mm) 48 A2(mm) 13
A1(mm) 8 A3(mm) 36 A4(mm) 20
A5(mm) 11.5 D1(mm) M8 D2(mm) 5.5
D3(mm) M6 D4(mm) M5 D5(mm) 5.5
H=Höhe(mm) 80 H1(mm) 125 H2(mm) 74
H3(mm) 17 H4(mm) 44.5 H5(mm) 24
H6(mm) 22 B=Breite(mm) 30 F1(N) 80
Größe 20 L=Länge(mm) 46 T(mm) 4.5
T1(mm) 20 Hub S(mm) 27 S1(mm) 12
S2(mm) 15 Oberfläche Grundkörper Eloxiert RoHS Ja

Technischer Support