Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05610-1251 |
05610-1321 |
05610-1401 |
05610-1501 |
05610-1631 |
05610-2251 |
05610-2321 |
05610-2401 |
05610-2501 |
05610-2631 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung 2 | D (mm) | A (mm) | A2 (mm) | A1 (mm) | A3 (mm) | A4 (mm) | A5 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | B=Breite (mm) | F1 (N) | Größe | L=Länge (mm) | T (mm) | T1 (mm) | Hub S (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rechtsschwenkend | 14 | 50 | 15 | 7.5 | 40 | 20 | 17 | M8 | 6.5 | M8 | M5 | 8.5 | 83 | 125 | 78 | 17 | 44.5 | 32 | 35 | 170 | 25 | 55 | 5 | 20 | 27 | 15 | 12 | 0.6000 | ||
382.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rechtsschwenkend | 16 | 60 | 20 | 12.5 | 45 | 30 | 18 | M8 | 6.5 | M8 | G1/8 | 8.5 | 96 | 145 | 90 | 22 | 50 | 43 | 45 | 270 | 32 | 60 | 6.5 | 20 | 30 | 16 | 14 | 0.6750 | ||
396.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rechtsschwenkend | 16 | 70 | 24.5 | 15.5 | 52 | 37 | 22 | M8 | 8.5 | M10 | G1/8 | 8.5 | 96 | 145 | 90 | 20 | 52 | 40 | 55 | 450 | 40 | 70 | 8 | 25 | 31 | 16 | 15 | 0.9200 | ||
476.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rechtsschwenkend | 20 | 80 | 31 | 21.5 | 66 | 46 | 25 | M10 | 8.5 | M10 | G1/8 | 10.5 | 106 | 162 | 100 | 25 | 53.5 | 45 | 65 | 700 | 50 | 85 | 6.5 | 30 | 30 | 15 | 15 | 1.5500 | ||
532.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rechtsschwenkend | 20 | 90 | 37.5 | 27.5 | 80 | 60 | 30 | M10 | 10.5 | M12 | G1/8 | 10.5 | 106 | 162 | 100 | 28 | 53.5 | 36 | 80 | 1100 | 63 | 100 | 8.5 | 30 | 30 | 15 | 15 | 2.2100 | ||
368.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | Linksschwenkend | 14 | 50 | 15 | 7.5 | 40 | 20 | 17 | M8 | 6.5 | M8 | M5 | 8.5 | 83 | 125 | 78 | 17 | 44.5 | 32 | 35 | 170 | 25 | 55 | 5 | 20 | 27 | 15 | 12 | 0.3845 | ||
382.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | Linksschwenkend | 16 | 60 | 20 | 12.5 | 45 | 30 | 18 | M8 | 6.5 | M8 | G1/8 | 8.5 | 96 | 145 | 90 | 22 | 50 | 43 | 45 | 270 | 32 | 60 | 6.5 | 20 | 30 | 16 | 14 | 0.6705 | ||
396.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Linksschwenkend | 16 | 70 | 24.5 | 15.5 | 52 | 37 | 22 | M8 | 8.5 | M10 | G1/8 | 8.5 | 96 | 145 | 90 | 20 | 52 | 40 | 55 | 450 | 40 | 70 | 8 | 25 | 31 | 16 | 15 | 0.8906 | ||
476.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | Linksschwenkend | 15 | 80 | 31 | 21.5 | 66 | 46 | 25 | M10 | 8.5 | M10 | G1/8 | 10.5 | 106 | 162 | 100 | 25 | 53.5 | 45 | 65 | 700 | 50 | 85 | 6.5 | 30 | 30 | 15 | 15 | 1.6100 | ||
532.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Linksschwenkend | 15 | 90 | 37.5 | 27.5 | 80 | 60 | 30 | M10 | 10.5 | M12 | G1/8 | 10.5 | 106 | 162 | 100 | 28 | 53.5 | 36 | 80 | 1100 | 63 | 100 | 8.5 | 30 | 30 | 15 | 15 | 2.2000 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Material Komponente | Edelstahl | Form | C |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Schwenkspanner | Ausführung 1 | Pneumatisch | Farbe Grundkörper | Schwarz |
Oberfläche Grundkörper | Eloxiert | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung 2
D(mm)
A(mm)
A2(mm)
A1(mm)
A3(mm)
A4(mm)
A5(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
B=Breite(mm)
F1(N)
Größe
L=Länge(mm)
T(mm)
T1(mm)
Hub S(mm)
S1(mm)
S2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften