Schwenkspanner pneumatisch / form B / aluminium (05626)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05626-12010
05626-12020
05626-12510
05626-12520
05626-13210
05626-13220
05626-14010
05626-14020
05626-15020
05626-15050
05626-22010
05626-22020
05626-22510
05626-22520
05626-23210
05626-23220
05626-24010
05626-24020
05626-25020
05626-25050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 2 A
(mm)
D min.
(mm)
D max.
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
B=Breite
(mm)
B1 max.
(mm)
B1 min.
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
F1
(N)
Größe L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Hub S
(mm)
S1
(mm)
S2
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

342.46 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend3518.3218.412M5M08x1.2593.5731839.533449.99.85.58.3141203625.5819.59.5100.2550

351.02 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend3518.3218.412M5M08x1.25113.5831849.533449.99.85.58.3141203625.5829.59.5200.2880

342.46 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend3522.922312M5M08x1.2593.573182733459.99.85.592642540289.619.59.5100.3571

351.02 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend3522.922312M5M08x1.25113.583183733459.99.85.592642540289.629.59.5200.4090

353.87 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend4529.923016G1/8M10x1.5113.580202535.56.54.513.913.85.5942232453416.52515100.5913

366.72 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend4529.923016G1/8M10x1.5133.590203535.56.54.513.913.85.5942232453416.53515200.6479

373.86 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend4529.923016G1/8M10x1.5114.580202535.56.5513.913.85.59739405240182515100.7226

393.82 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend4529.923016G1/8M10x1.5134.590203535.56.5513.913.85.59739405240183515200.8079

416.76 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend6536.923720G1/4M12x1.75152101.525373.55.57.5716.916.86.6111155506450203919201.4300

487.14 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend6536.923720G1/4M12x1.75212131.525673.55.57.5716.916.86.6111155506450206919501.7900

342.46 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend3518.3218.412M5M08x1.2593.5731839.533449.99.85.58.3141203625.5819.59.5100.2550

351.02 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend3518.3218.412M5M08x1.25113.5831849.533449.99.85.58.3141203625.5829.59.5200.2880

342.46 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend3522.922312M5M08x1.2593.573182733459.99.85.592642540289.619.59.5100.3575

351.02 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend3522.922312M5M08x1.25113.583183733459.99.85.592642540289.629.59.5200.4084

353.87 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend4529.923016G1/8M10x1.5113.580202535.56.54.513.913.85.5942232453416.52515100.5913

366.72 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend4529.923016G1/8M10x1.5133.590203535.56.54.513.913.85.5942232453416.53515200.6453

373.86 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend4529.923016G1/8M10x1.5114.580202535.56.5513.913.85.5973940524018251510680.7229

393.82 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend4529.923016G1/8M10x1.5134.590203535.56.5513.913.85.59739405240183515200.8030

416.76 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend6536.923720G1/4M12x1.75152101.525373.55.57.5716.916.86.6111155506450203919201.4300

487.14 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend6536.923720G1/4M12x1.75212131.525673.55.57.5716.916.86.6111155506450206919501.7900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Stahl Form B
Benennung Schwenkspanner Ausführung 1 Pneumatisch Farbe Grundkörper Silber
Oberfläche Komponente Hartverchromt RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support