Zugspanner pneumatisch / einsatzstahl / brüniert / einsatzgehärtet (04403)

Zugspanner pneumatisch / einsatzstahl / brüniert / einsatzgehärtet (04403)
· Automatischer Spannvorgang durch Pneumatik

· Auch als Nullpunktspannsystem einsetzbar

· Abfrage der Werkstückposition möglich

· Schnelles Verbinden und Lösen des Werkstücks

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04403-40075
04403-50105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Spannkraft
(kN)
Gewicht (ERP)
(kg)

396.68 €

1 4 Arbeitstage 755040863M54038302615611.3140

575.46 €

1 4 Arbeitstage 10575631288G 1/85047353119102.53.2800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Benennung Zugspanner Ausführung 1 Pneumatisch
Farbe Grundkörper Brüniert Farbe Komponente Einsatzgehärtet H6(mm) 1.9
Betriebsdruck(MPa) 0.3 - 1.0 RoHS Ja

Technischer Support