Pneumatikspanner mit vertikalem zylinderanbau / stahl (05332)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05332-02
05332-03
05332-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
H7
(mm)
H8
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
F1
(kN)
F2
(kN)
F3
(kN)
F4
(kN)
entsprechende Druckschrauben Größe L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6=Länge
(mm)
R VL Gewicht (ERP)
(kg)

432.93 €

1 4 Arbeitstage 5.612659415.81212.512.538.4 - 45.0143.567.554.562711.20.71M6x35256.512.515.3256.593M50.260.6945

492.62 €

1 4 Arbeitstage 6.51668.710717.51816-38.0 - 46.51847862.582512.50.651.1M8x45380.51616.53612.5112.5G1/80.351.0250

623.35 €

1 4 Arbeitstage 8.51610014420.520323251.0 DO 80.02458077.51045231.52.2M8x6541023217.54919139G1/40.81.7040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Material Komponente Edelstahl Benennung Pneumatikspanner
Ausführung 1 Mit vertikalem zylinderanbau α 90° RoHS Ja

Technischer Support