Schubstangen-pneumit spanner eckig / temperguss (05340)

Schubstangen-pneumit spanner eckig / temperguss (05340)
· Pneumatikspanner dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Doppelwirkend ohne Endlagendämpfung

· Automatisierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05340-03
05340-05
05340-07
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Form-Typ D
(mm)
A
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
B
(mm)
E
(mm)
F1
(kN)
F2
(kN)
F3
(kN)
G I
(mm)
K
(mm)
entsprechende Druckschrauben L
(mm)
L1 max.
(mm)
L1 min.
(mm)
T
(mm)
N
(mm)
R Hub S
(mm)
V
(mm)
VL W
(mm)
X
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

484.88 €

1 4 Arbeitstage AKonsole kurz6.512337222723042.50.7541M828M8x35413521.523273.5G1/820830.816401.7900

594.96 €

1 4 Arbeitstage BKonsole lang8.5164196229850105141M1245M12x5041503031684G1/429862.220503.1600

899.43 €

1 4 Arbeitstage BKonsole lang112259128291055025101.857M1245M12x50705030422114G1/438934.520637.0200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Temperguss Material Komponente Vergütungsstahl Benennung Schubstangen-pneumatikspanner
Ausführung 1 Eckig RoHS Ja

Technischer Support