Pneumatikspanner schwere ausführung / vergütungsstahl (05350)

Pneumatikspanner schwere ausführung / vergütungsstahl (05350)
· Pneumatikspanner dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Metallbearbeitung, Holzbearbeitung, Kunststoffindustrie

· Doppelwirkend

· Automatisierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05350-04
05350-06
05350-08
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
A
(mm)
H
(mm)
B
(mm)
C E
(mm)
F1
(kN)
F2
(kN)
F3
(kN)
F4
(kN)
F5
(kN)
G I
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
L5=Gesamtlänge
(mm)
T
(mm)
N
(mm)
O P
(mm)
R F
(mm)
M
(mm)
Gesamthöhe S
(mm)
U
(mm)
V
(mm)
VL W
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
Z
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

953.51 €

1 4 Arbeitstage 111557825254691.52.20.7570301077380277109M12x1.256.2G1/820901224735.5821164080274.3800

1,149.36 €

1 4 Arbeitstage 11206190556012182.53.5183401185435315129M16x1.58.2G1/42110514753401001.81650100268.0900

1,568.34 €

1 4 Arbeitstage 13308612880952030461.81116012.5112.5540383176M16x1.513.2G1/42213519669.5541234.320631204017.0400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Pneumatikspanner Ausführung 1 Schwere ausführung
RoHS Ja

Technischer Support