Schwenkspanner pneumatisch / einschraubbar / aluminium (05610)

Schwenkspanner pneumatisch / einschraubbar / aluminium (05610)
· Automatisierbar

· Universelle Befestigungsmöglichkeiten

· Rechts- und linksschwenkend

· Doppelt wirkend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05610-05-112
05610-05-116
05610-05-120
05610-05-125
05610-05-132
05610-05-140
05610-05-150
05610-05-163
05610-05-212
05610-05-216
05610-05-220
05610-05-225
05610-05-232
05610-05-240
05610-05-250
05610-05-263
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form-Typ A
(mm)
A1
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
D3=Gewinde D4=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
F1
(N)
Größe Hub S
(mm)
S1
(mm)
S2
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

346.74 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend3522.522.5M25X1.58M5M574.9104.57048212401217.698.60.2800

346.74 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend412627.5M30x1.58M5M575108.57048216901617.598.50.3300

346.74 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend4830.532.5M35x1.512M5M890.5136.585.163.1219120202712150.3800

346.74 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend503038M40x1.514M5M87311870351216210252613130.2700

359.59 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend603548M50x1.516G1/8M88313279401519370322814140.4659

405.25 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend7042.553M55X1.516G1/8M88713683451519650403014160.5619

495.42 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend8047.562M65X1.520G1/8M109214887501525.41020503216160.8593

552.00 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend905077M80X1.520G1/8M109815392561525.41720633016141.3600

346.74 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend3522.522.5M25X1.58M5M574.9104.57048212401217.698.60.2800

346.74 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend412627.5M30x1.58M5M575108.57048216901617.598.50.3300

346.74 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend4830.532.5M35x1.512M5M890.5136.585.163.1219120202712150.3800

346.74 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend503038M40x1.514M5M87311870351216210252613130.2700

359.59 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend603548M50x1.516G1/8M88313279401519370322814140.4656

405.25 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend7042.553M55X1.516G1/8M88713683451519650403014160.5628

495.42 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend8047.562M65X1.520G1/8M109214887501525.41020503216160.8594

552.00 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend905077M80X1.520G1/8M109815392561525.41720633016141.3600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Stahl Benennung Schwenkspanner
Ausführung 1 Pneumatisch Ausführung 2 Einschraubbar Farbe Grundkörper Schwarz
Oberfläche Grundkörper Eloxiert Oberfläche Komponente Hartverchromt RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support