Schwenkspanner pneumatisch / einschraubbar mit flansch (05610)

Schwenkspanner pneumatisch / einschraubbar mit flansch (05610)
· Automatisierbar

· Universelle Befestigungsmöglichkeiten

· Rechts- und linksschwenkend

· Doppelt wirkend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05610-10-112
05610-10-116
05610-10-120
05610-10-125
05610-10-132
05610-10-140
05610-10-150
05610-10-163
05610-10-212
05610-10-216
05610-10-220
05610-10-225
05610-10-232
05610-10-240
05610-10-250
05610-10-263
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form-Typ A
(mm)
A2
(mm)
A1
(mm)
A3
(mm)
D=Gewinde D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
H6
(mm)
H7
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
F1
(N)
Größe Hub S
(mm)
S1
(mm)
S2
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

363.86 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend3518.753910M25x1.5M584.5M575104.65225181171232.52342.5401217.698.60.3000

363.86 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend41234512M30x1.5M584.5M575104.5522518117123626.547901617.598.50.3500

363.86 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend4827.55414M35x1.5M8125.5M590.5133.565.125.4201010164130.554120202712150.4000

363.86 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend50255623M40X1.5M8145.5M5921346230251511.516503766210252613130.4074

378.13 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend60306923M50X1.5M8166.5G1/81031507330251310.519604580370322814140.6844

405.25 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend7037.57926M55X1.5M8166.5G1/81031527330251310.519655087650403014160.7420

520.26 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend8042.59032M65X1.5M10208.5G1/81101678030251110.52575581001020503216161.2200

585.12 €

1 4 Arbeitstage Rechtsschwenkend9045.510035M80X1.5M10208.5G1/81101658030251110.52590701181720633016141.7200

363.86 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend3518.753910M25x1.5M584.5M575104.65225181171232.52342.5401217.698.60.3000

363.86 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend41234512M30x1.5M584.5M575104.5522518117123626.547901617.598.50.3500

363.86 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend4827.55414M35x1.5M8125.5M590.5133.565.125.4201010164130.554120202712150.4000

363.86 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend50255623M40X1.5M8145.5M5921346230251511.516503766210252613130.4068

378.13 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend60306923M50X1.5M8166.5G1/81031507330251310.519604580370322814140.6844

405.25 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend7037.57926M55X1.5M8166.5G1/81031527330251310.519655087650403014160.7419

520.26 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend8042.59032M65X1.5M10208.5G1/81101678030251110.52575581001020503216161.2200

585.12 €

1 4 Arbeitstage Linksschwenkend9045.510035M80X1.5M10208.5G1/81101658030251110.52590701181720633016141.7200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Stahl Benennung Schwenkspanner
Ausführung 1 Pneumatisch Ausführung 2 Einschraubbar mit flansch Farbe Grundkörper Schwarz
Oberfläche Grundkörper Eloxiert Oberfläche Komponente Hartverchromt RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support