Minispanner mit endlagenabfrage / aluminium / magnetisch (05650)

Minispanner mit endlagenabfrage / aluminium / magnetisch (05650)
· Automatisierbar

· Betrieb mit trockener oder ölfreier Luft

· Selbsthemmung verhindert das selbstständige Öffnen des Spannarmes

· Schnellspanner (Kraftspanner, Kniehebelspanner) dienen als Montagevorrichtung und Haltevorrichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05650-0500111
05650-0500121
05650-0900111
05650-0900121
05650-1000111
05650-1000121
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
B6
(mm)
B7
(mm)
B8
(mm)
B10
(mm)
B11
(mm)
B12
(mm)
B13
(mm)
B14
(mm)
B15
(mm)
B16
(mm)
B17
(mm)
Größe L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L9
(mm)
L10
(mm)
L11
(mm)
L12
(mm)
L14
(mm)
Haltemoment
(Nm)
Spannmoment bei 5 bar
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

611.41 €

1 4 Arbeitstage AM55.54263215501418122.5571222863621239627.5207.51016105057122580.3122

611.41 €

1 4 Arbeitstage BM55.54263215501418122.5571222863621239627.5207.51016105057122580.2964

705.98 €

1 4 Arbeitstage AG1/86.553039186017221536816332842315812040251415201260691554150.5585

705.98 €

1 4 Arbeitstage BG1/86.553039186017221536816332842315812040251415201260691554150.5335

815.77 €

1 4 Arbeitstage AG1/88.5635452275202518468184401052.54182136472817182516758017.575250.9917

815.77 €

1 4 Arbeitstage BG1/88.5635452275202518468184401052.54182136472817182516758017.575250.9329

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Stahl Benennung Minispanner
Ausführung 1 Mit endlagenabfrage Ausführung 2 Magnetisch L8(mm) 5
Betriebsdruck in bar bei ölfreier Luft 5 Maximaldruck in bar bei ölfreier Luft 6 RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support