Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05650-0500411 |
05650-0500421 |
05650-0900411 |
05650-0900421 |
05650-1000411 |
05650-1000421 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B4 (mm) | B5 (mm) | B6 (mm) | B7 (mm) | B8 (mm) | B10 (mm) | B11 (mm) | B12 (mm) | B13 (mm) | B14 (mm) | B15 (mm) | B16 (mm) | B17 (mm) | Größe | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L9 (mm) | L10 (mm) | L11 (mm) | L12 (mm) | L14 (mm) | Haltemoment (Nm) | Spannmoment bei 5 bar (Nm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
489.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | M5 | 5.5 | 4 | 26 | 32 | 15 | 50 | 14 | 18 | 12 | 2.5 | 5 | 7 | 12 | 2 | 28 | 6 | 36 | 2 | 123 | 96 | 27.5 | 20 | 7.5 | 10 | 16 | 10 | 50 | 57 | 12 | 25 | 8 | 0.2936 | ||
489.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | M5 | 5.5 | 4 | 26 | 32 | 15 | 50 | 14 | 18 | 12 | 2.5 | 5 | 7 | 12 | 2 | 28 | 6 | 36 | 2 | 123 | 96 | 27.5 | 20 | 7.5 | 10 | 16 | 10 | 50 | 57 | 12 | 25 | 8 | 0.2767 | ||
587.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | G1/8 | 6.5 | 5 | 30 | 39 | 18 | 60 | 17 | 22 | 15 | 3 | 6 | 8 | 16 | 3 | 32 | 8 | 42 | 3 | 158 | 120 | 40 | 25 | 14 | 15 | 20 | 12 | 60 | 69 | 15 | 54 | 15 | 0.5403 | ||
587.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | G1/8 | 6.5 | 5 | 30 | 39 | 18 | 60 | 17 | 22 | 15 | 3 | 6 | 8 | 16 | 3 | 32 | 8 | 42 | 3 | 158 | 120 | 40 | 25 | 14 | 15 | 20 | 12 | 60 | 69 | 15 | 54 | 15 | 0.5147 | ||
700.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | G1/8 | 8.5 | 6 | 35 | 45 | 22 | 75 | 20 | 25 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 4 | 40 | 10 | 52.5 | 4 | 182 | 136 | 47 | 28 | 17 | 18 | 25 | 16 | 75 | 80 | 17.5 | 75 | 25 | 0.9723 | ||
700.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | G1/8 | 8.5 | 6 | 35 | 45 | 22 | 75 | 20 | 25 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 4 | 40 | 10 | 52.5 | 4 | 182 | 136 | 47 | 28 | 17 | 18 | 25 | 16 | 75 | 80 | 17.5 | 75 | 25 | 0.9121 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Material Komponente | Stahl | Benennung | Minispanner |
---|---|---|---|---|---|
L8(mm) | 5 | Betriebsdruck in bar bei ölfreier Luft | 5 | Maximaldruck in bar bei ölfreier Luft | 6 |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B4(mm)
B5(mm)
B6(mm)
B7(mm)
B8(mm)
B10(mm)
B11(mm)
B12(mm)
B13(mm)
B14(mm)
B15(mm)
B16(mm)
B17(mm)
Größe
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
L9(mm)
L10(mm)
L11(mm)
L12(mm)
L14(mm)
Haltemoment(Nm)
Spannmoment bei 5 bar(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften