Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
02015-1230 |
02015-1630 |
02015-2030 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2 (mm) | H1 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
232.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14 | 0.1800 | ||
233.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 20 | 0.2000 | ||
235.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 20 | 0.2170 |
Loading...
Befestigungsmethode | Presspassung | Kopfform | Flach | Schlüsselweite/Durchmesser(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen |
Benennung | Auflagebolzen | Ausführung 1 | mit Auflagesensor | A(mm) | 33.25 |
Material Komponente | Edelstahl | D3(mm) | 36 | H(mm) | 30 |
H2(mm) | 0.35 | L3(mm) | 2.5 | L4(mm) | 2.5 |
RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2(mm)
H1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften