Anschlagspindeln (03086)

Anschlagspindeln (03086)
· Anschlag für Werkstücke und Bauteile

· Anschlag flexibel über Gewinde einstellbar

· Kugelfläche gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03086-106
03086-108
03086-110
03086-112
03086-116
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite/Durchmesser
(mm)
A
(mm)
D=Gewinde
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
N
(mm)
R
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
T
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

28.26 €

1 4 Arbeitstage 450M6101.542.5770.0108

42.93 €

1 4 Arbeitstage 665M8141.563.7510100.0266

38.32 €

1 4 Arbeitstage 885M101727511110.0520

71.61 €

1 4 Arbeitstage 10110M12202.586.2513130.0957

62.36 €

1 4 Arbeitstage 12130M16263107.517170.1950

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Außengewinde Werkstoff Stahl Benennung Anschlagspindel
RoHS ja

Technischer Support