Niederzug-gegenhalter / form B kugelgraphitguss (04540)

Niederzug-gegenhalter / form B kugelgraphitguss (04540)
· Werkstückspannung mit Niederzugeffekt

· Anheben des Werkstücks wird verhindert

· Spannbacken mit Verzahnung

· Spannbacken gehärtet

· Für hohe Spannkräfte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

04540-02

Teilenummer
04540-02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

284.64 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kugelgraphitguss Material Komponente Vergütungsstahl Form B
Benennung Niederzug-gegenhalter Befestigungsart Langloch Farbe Grundkörper Schwarz
Oberfläche Grundkörper Lackiert Anwendung Rohteile RoHS Ja
Gewicht (ERP)(kg) 2.8950

Sie befinden sich auf der Seite für Niederzug-gegenhalter / form B kugelgraphitguss (04540), die Teilenummer ist 04540-02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 04540-02.

Technischer Support