Exzenteranschläge (03080)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03080-05
03080-06
03080-08
03080-10
03080-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

12.31 €

1 4 Arbeitstage 10651.5165.51020.0107

14.56 €

1 4 Arbeitstage 12762.5206.61120.0214

18.86 €

1 4 Arbeitstage 16983.52591540.0428

20.01 €

1 4 Arbeitstage 2011104.532111840.0928

22.60 €

1 4 Arbeitstage 2513125.53613.52040.1481

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Exzenteranschlag RoHS Ja

Technischer Support