Anschlagset / einsatzstahl (41370)

Anschlagset / einsatzstahl (41370)
· Zum Anschlagen von Werkstücken für den 5-Achs-Spanner kompakt

· Zur direkten Befestigung am Backen

· Wegschwenkbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41370-150

Teilenummer
41370-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

225.38 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Benennung Anschlagset Passend zu 5-achs-spanner kompakt und kippflexx
H(mm) 85.5 B(mm) 42.5 L(mm) 60
RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 0.2180

Sie befinden sich auf der Seite für Anschlagset / einsatzstahl (41370), die Teilenummer ist 41370-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41370-150.

Technischer Support