Werkstückanschläge für Mehrfach-Spannsystem (41505-10)

Werkstückanschläge für Mehrfach-Spannsystem (41505-10)
· Zum seitlichen Anschlagen von Werkstücken

· Stufenlose Verstellung des Anschlages in der Höhe

· Schnelle und sichere Befestigung durch Verschraubung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

41505-10-05045

Teilenummer
41505-10-05045
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.48 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Werkstückanschlag Oberfläche Grundkörper Vergütet, brüniert und geschliffen
Ausführung 1 Für mehrfachspannsystem H=Höhe(mm) 10 H1(mm) 6
B=Breite(mm) 17 B1(mm) 11 B2(mm) 6.5
D Innengewinde(mm) M6 L=Länge(mm) 45 L1(mm) 38
L2(mm) 10 L3(mm) 12 R(mm) 4
passend für Systembreite 50 RoHS Ja PL Edelstahl Nein
Gewicht (ERP)(kg) 0.0503

Sie befinden sich auf der Seite für Werkstückanschläge für Mehrfach-Spannsystem (41505-10), die Teilenummer ist 41505-10-05045.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 41505-10-05045.

Technischer Support