Spannkugel für werkstück-stabilisator / mit schraubverbindung / form C / stahl (02408)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
02408-3251240
02408-3251640
02408-3252050
02408-3252450
02408-3502450
02408-3503060
02408-3503670
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Kugeldurchmesser D1=Gewinde L1=Gewindelänge Größe L SW Gewicht (ERP)
(kg)

127.11 €

1 4 Arbeitstage 25.4M12402517.3180.1036

145.44 €

1 4 Arbeitstage 25.4M16402519.8240.1569

164.54 €

1 4 Arbeitstage 25.4M20502522.3300.2523

171.40 €

1 4 Arbeitstage 25.4M24502524.8360.3732

204.30 €

1 4 Arbeitstage 50M24505034.5360.5500

220.46 €

1 4 Arbeitstage 50M30605034.5460.6000

246.91 €

1 4 Arbeitstage 50M36705034.5550.7000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl$Stahl Form C Ausführung 2 mit Schraubverbindung$mit Schraubverbindung
Ausführung 1 für Werkstück-Stabilisator$für Werkstück-Stabilisator Benennung Spannkugel$Spannkugel RoHS ja$ja
PL Edelstahl nein$nein

Technischer Support