Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
02408-450
Material Grundkörper | Stahl$Stahl | D=Kugeldurchmesser | 50 | D1=Gewinde | M16 |
---|---|---|---|---|---|
Form | D | Ausführung 2 | mit Schraubverbindung$mit Schraubverbindung | Ausführung 1 | für Werkstück-Stabilisator$für Werkstück-Stabilisator |
Benennung | Spannkugel$Spannkugel | D2 | 25 | L1=Gewindelänge | 18 |
Größe | 50 | L2 | 3.5 | L | 20 |
RoHS | ja$ja | PL Edelstahl | nein$nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.4000 |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannkugel für werkstück-stabilisator / mit schraubverbindung / form D / stahl (02408), die Teilenummer ist 02408-450.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 02408-450.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften