Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04400-105060 |
04400-106070 |
04400-108090 |
04400-110110 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A | D | G | Passend zu | H | C | J | B=Außendurchmesser | E | F | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 8 | 3 | 04400-3240... | 4 | 6 | 2.5 | M5 | 17 | 1.2 | 0.0048 | ||
32.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 8 | 3 | 04400-3240... | 4 | 7 | 2.5 | M6 | 17 | 1.2 | 0.0046 | ||
35.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 12 | 4.3 | 04400-4050... | 6 | 9 | 4 | M8 | 22 | 1.5 | 0.0114 | ||
35.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 12 | 4.3 | 04400-4050... | 6 | 11 | 4 | M10 | 22 | 1.5 | 0.0116 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl$Vergütungsstahl | Benennung | Spannschraube$Spannschraube | RoHS | ja$ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A
D
G
Passend zu
H
C
J
B=Außendurchmesser
E
F
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften