Spannschrauben (Heavy) / vergütungsstahl (04400)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04400-1412013
04400-1416017
04400-1516017
04400-1520021
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
K
(mm)
A D G Passend zu H C J B=Außendurchmesser E F Gewicht (ERP)
(kg)

35.73 €

1 4 Arbeitstage 4122021.504400-5065016.51310M123820.0400

35.73 €

1 4 Arbeitstage 4122021.504400-5065016.51710M163820.0517

41.01 €

1 4 Arbeitstage 516252804400-6380019.51713M16482.50.0900

41.01 €

1 4 Arbeitstage 516252804400-6380019.52113M20482.50.1164

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl$Vergütungsstahl Benennung Spannschraube$Spannschraube RoHS ja$ja

Technischer Support