Spannschraube für zugspanner pneumatisch / vergütungsstahl (04403)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04403-01-108090
04403-01-110011
04403-01-112013
04403-01-116017
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
D2 L2 L SW D3=Gewinde D=Durchmesser L1 L3 Gewicht (ERP)
(kg)

26.03 €

1 4 Arbeitstage 84.324386M81291.50.0168

26.03 €

1 4 Arbeitstage 84.324386M1012111.50.0195

30.15 €

1 4 Arbeitstage 126.531.54810M12201320.0477

30.15 €

1 4 Arbeitstage 126.531.54810M16201720.0602

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl$Vergütungsstahl Ausführung 2 pneumatisch$pneumatisch Ausführung 1 für Zugspanner$für Zugspanner
Benennung Spannschraube$Spannschraube Farbe Grundkörper brüniert$brüniert RoHS ja$ja

Technischer Support