Spannschraube / vergütungsstahl (04752)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04752-36
04752-48
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1
(mm)
D=Gewinde
(mm)
H max. statische Belastung
(kN)
S SW2 H1 max. Spannhub SW1 Nennspannkraft
(kN)
max. Anziehdrehmoment an SW1
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

527.45 €

1 4 Arbeitstage 19M36x37380530621.51340450.4593

778.58 €

1 4 Arbeitstage 28M48X3901607.541752.21780901.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl$Vergütungsstahl Benennung Spannschraube$Spannschraube RoHS ja$ja

Technischer Support