Spannschraube / form A standard (04395)

Spannschraube / form A standard (04395)
· Spannring aus Messing verhindert Abdrücke am Werkstück

· Abgeflachte Ausführung ermöglicht einfache Entnahme des Werkstücks

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

04395-11-1

Teilenummer
04395-11-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.60 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl$Stahl Form A Benennung Spannschraube$Spannschraube
Material Komponente Messing$Messing Form-Typ Standard$Standard RoHS ja$ja
PL Edelstahl nein$nein Gewicht (ERP)(kg) 0.0660

Sie befinden sich auf der Seite für Spannschraube / form A standard (04395), die Teilenummer ist 04395-11-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 04395-11-1.

Technischer Support