Spannkugel für werkstück-stabilisator / mit kalotte / form A / stahl (02408)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

02408-125

Teilenummer
02408-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

120.06 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl$Stahl D=Kugeldurchmesser 25.4 D1=Gewinde M10
Form A Ausführung 2 mit Kalotte$mit Kalotte Ausführung 1 für Werkstück-Stabilisator$für Werkstück-Stabilisator
Benennung Spannkugel$Spannkugel D2 29 L1=Gewindelänge 12.2
Größe 25 L2 4.5 D3 18
L 25 RoHS ja$ja PL Edelstahl nein$nein
Gewicht (ERP)(kg) 0.1203

Sie befinden sich auf der Seite für Spannkugel für werkstück-stabilisator / mit kalotte / form A / stahl (02408), die Teilenummer ist 02408-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 02408-125.

Technischer Support