Gewindestift mit druckstück (05242)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05242-08X43
05242-08X63
05242-10X64
05242-10X84
05242-12X65
05242-12X85
05242-12X105
05242-16X85
05242-16X105
05242-16X130
05242-20X105
05242-20X130
05242-20X155
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde C A=Gesamtlänge B SW Gewicht (ERP)
(kg)

10.97 €

1 4 Arbeitstage M89431640.0203

11.61 €

1 4 Arbeitstage M89631640.0264

12.60 €

1 4 Arbeitstage M1011642050.0457

13.76 €

1 4 Arbeitstage M1011842050.0551

15.12 €

1 4 Arbeitstage M1213652560.0711

15.86 €

1 4 Arbeitstage M1213852560.0799

16.33 €

1 4 Arbeitstage M12131052560.0997

26.30 €

1 4 Arbeitstage M1615853280.1544

27.61 €

1 4 Arbeitstage M16151053280.1741

29.05 €

1 4 Arbeitstage M16151303280.2144

29.35 €

1 4 Arbeitstage M201610540100.2833

30.99 €

1 4 Arbeitstage M201613040100.3385

32.33 €

1 4 Arbeitstage M201615540100.3873

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 mit Druckstück Benennung Gewindestift RoHS ja

Technischer Support