Druckstück mit sicherungsstift /autom.stahl brün. und einsatzgehärtet (07141)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07141-06
07141-08
07141-10
07141-12
07141-14
07141-16
07141-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Tellerdurchmesser P P1 D2 D3 H D1 H1 L D4 Gewicht (ERP)
(kg)

3.22 €

1 4 Arbeitstage 1241.610274.62.5350.0061

3.12 €

1 4 Arbeitstage 165212296.143.570.0111

3.71 €

1 4 Arbeitstage 2072.7152118.154.680.0191

4.37 €

1 4 Arbeitstage 2572.7182138.164.6100.0346

6.22 €

1 4 Arbeitstage 287.52.5202.514-65.7100.0440

6.69 €

1 4 Arbeitstage 327.52.5222.51512.176.7140.0608

9.55 €

1 4 Arbeitstage 4083282.51615.698.3180.1072

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Automatenstahl Oberfläche Grundkörper brüniert und einsatzgehärtet Ausführung 1 mit Sicherungsstift
Benennung Druckstück RoHS ja

Technischer Support