Druckscheibe / autom.stahl (07138)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07138-10
07138-12
07138-14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 D1 D=Durchmesser Passend zu L=Länge Gewicht (ERP)
(kg)

15.65 €

1 4 Arbeitstage 4.551007120-06, 07134-0680.0053

15.72 €

1 4 Arbeitstage 661207120-08, 07134-0890.0080

15.72 €

1 4 Arbeitstage 881407120-10, 07120-12, 07134-1110.0100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Automatenstahl Material Komponente Stahl Benennung Druckscheibe
RoHS ja

Technischer Support