Einsätze für Stufenbacke, Form A (41125)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41125-065117
41125-080117
41125-125117
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

69.61 €

1 4 Arbeitstage 650.0607

78.74 €

1 4 Arbeitstage 800.0600

121.66 €

1 4 Arbeitstage 1250.1164

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form A Benennung Einsatz
Ausführung 1 Glatte ausführung Ausführung 2 Gehärtet B=Breite(mm) 17
B1(mm) 11 H(mm) 9.2 RoHS Ja

Technischer Support