Fixierblöcke Form M (01247-05)

Fixierblöcke Form M (01247-05)
· Pass- und Gewindebuchsen gehärtet

· Höhenelement ohne bewegliche Auflage- und Anlageflächen

· Auflageflächen geschliffen

· Rasterabstand 50 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01247-05-12112050
01247-05-12116050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dazugehörende Passschraube A Passbohrung
(mm)
A Gewinde B Ø für Passschraube C
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

590.64 €

1 4 Arbeitstage 07533-11205512 F7M1212 F7222.6930

587.88 €

1 4 Arbeitstage 07533-11605516 F7M1616 F7262.3800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Form M Benennung Fixierblock
Anzahl der Montagebohrungen 2 Anzahl der Rasterbohrungen 7 RoHS Ja

Technischer Support