Aufspannwürfel Grauguss mit vorbearbeiteten Aufspannflächen (01850)

Aufspannwürfel Grauguss mit vorbearbeiteten Aufspannflächen (01850)
· Basiselement für Systemaufbau

· Basiselement mit vorbearbeiteten Aufspannflächen

· Kundenspezifische Nachbearbeitung möglich

· Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet

· Passend auf Maschinentische mit DIN und JIS Norm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01850-100030050
01850-100040050
01850-100040065
01850-100050060
01850-100050075
01850-100063070
01850-100063085
01850-100080080
01850-100080100
01850-100100100
01850-100100125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2=Innendurchmesser
(mm)
D3=Befestigungsbohrung
(mm)
D4=Befestigungsbohrung
(mm)
D5=Gewinde H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L11
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

2,352.90 €

1 4 Arbeitstage 20M12M10M125005015300151250200-15010040090.0000

2,881.44 €

1 4 Arbeitstage 20M16M12M1650050184002513203002002001505525160.0000

3,705.30 €

1 4 Arbeitstage 20M16M12M1665050184002513203002002001505525210.0000

4,146.90 €

1 4 Arbeitstage 20M16M12M166005018500301400200-2502007525250.0000

4,998.36 €

1 4 Arbeitstage 20M16M12M167505018500301400200-2502007525310.0000

5,939.52 €

1 4 Arbeitstage 25M16M16M167005018630351500400-31520010025400.0000

6,704.04 €

1 4 Arbeitstage 25M16M16M168505018630351500400-31520010025460.0000

8,822.34 €

1 4 Arbeitstage 25M16M16M16800501880050164060040040030013525680.0000

10,439.70 €

1 4 Arbeitstage 25M16M16M161000501880050164060040040030013525800.0000

14,143.62 €

1 4 Arbeitstage 25M20M20M16100055181000601800200-500400165251164.0000

17,143.74 €

1 4 Arbeitstage 25M20M20M16125055181000601800200-500400165251391.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper GJL300 Form A Benennung Aufspannwürfel
Ausführung 1 Mit vorbearbeiteten aufspannflächen RoHS Ja

Technischer Support